LI40-40

Vérin linéaire
Série LI

  • Grande bride de réception
    La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre
  • Position finale amortie
    Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course élastomère
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP54
  • Capteur inductif
  • Tige de piston universelle
  • Double guidage
  • Triple guidage
Données techniques
Course40 [mm]
Force de pression450 [N]
Force detraction max.270 [N]
Durée de déplacement sans charge0.08 [s]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle50 [cm³]
Poids0.74 [kg]
Charge Fa max.80 [N]
Flexion A max.0.05 [mm]
Avantages en détail
  1. Barre de guidage
    Arbre en acier durci et poli
  2. Support détecteur
    fixation d‘un détecteur de proximité inductif
  3. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  4. Alimentation d‘énergie
    recommandée par sortie d‘air étranglée
  5. Vis de butée acquitter
    détection directe de la bride de logement disponible en accessoire
  6. Amortisseur de fin de course
    avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté
  7. Tige de piston
    en acier poli, chromé dur universel concernant le modèle D
  8. Bride de connexion
    pour la fixation d´outil (partie client)