Accesso

WER3000LIL01-00

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Trasmissione datiIO-Link
Numero contatti5
Filettatura di collegamentoM12
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneComunicazione
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Tipo di collegamentoConnettore
Corrente nominale5 [A]
Tensione di esercizio30 [V]
Modalità di connessionePresa
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Forza di accoppiamento40 [N]
Forza di distacco40 [N]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.11 [kg]
Serie KAG
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Serie WER3000 Comunicazione
Elementi di connessione
5 Connettore rotondo M12
Dettagli