WER4000FFL02-13-A

Elemento di connessione
Serie WER4000
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 2 |
Filettatura di collegamento | G1/2" |
Pressione di esercizio mass. | 250 [bar] |
Serie | WER4000 |
Tipo di trasmissione | fluidico |
Adatto per dimensioni costruttive | WWR1160 / WWR1200 |
Adatto per | Parte fissa |
Pressione accoppiamento mass. | 10 [bar] |
Diametro nominale | 8 |
Portata massima per ogni passaggio | 25 [l/min] |
Forza di accoppiamento | 200 [N] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.5 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL02-13-A | G1/2" | ![]() |