WER4000LFL02-13-A

Elemento di connessione
Serie WER4000

Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici2
Filettatura di collegamentoG1/2"
Pressione di esercizio mass.250 [bar]
SerieWER4000
Tipo di trasmissionefluidico
Adatto per dimensioni costruttiveWWR1160 / WWR1200
Adatto perParte mobile
Pressione accoppiamento mass.10 [bar]
Diametro nominale8
Portata massima per ogni passaggio25 [l/min]
Forza di accoppiamento200 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.58 [kg]
Parte fissa adatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER4000FFL02-13-A G1/2"