GEH6040IL-31-B-UL

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL
"La più performante"
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Richiesta integrata mediante link IO
- Servomotore con controller integrato
La tecnica di azionamento senza spazzole e la regolazione di posizione, velocità o forza garantisce il massimo della funzionalità - IO-Link on board
Il comando orientato al futuro che supporta hotplug vi offre, oltre a una soluzione con un solo cavo non schermata, una vasta gamma di profili di traslazione per una semplice implementazione nel vostro comando - Dolce e forte
Versione di forza -03 per la manipolazione di pezzi pesanti con autorallentamento meccanico e nella versione -31 per una presa delicata di pezzi sensibili
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP54
- Posizionabile
- Forza di presa regolabile
- Elevata velocità di traslazione
- Dolce
- IO-Link
- Certificazione per camera bianca
- Approvazione UL
Dati tecnici
Comando | IO-Link |
Approvazione UL | Sì |
Corsa per ganascia regolabile | 40 [mm] |
Azionamento | Motore BLDC |
Forza di presa nominale | 180 [N] |
Forza di presa min. | 10 [N] |
Corrente assorbita mass. | 2 [A] |
Peso proprio della ganascia montata max. | 0,3 [kg] |
Lunghezza ganascia mass. | 100 [mm] |
Velocità di posizionamento per mascella max. | 120 [mm/s] |
Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura di esercizio min. | 5 [°C] |
Temperatura di esercizio mass. | +50 [°C] |
Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.74 [kg] |
Accessori
Benefici nel dettaglio

- Guida piatta precisa
assorbimento elevato di forze e momenti - Azionamento
Servomotore DC senza spazzole - Meccanismo pignone-cremagliera
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Cremagliera a vite senza fine
autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente (solo versione -03) - Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Alimentazione
cavo per la connessione standardizzato