HF150-005-001

Mandrino motorizzato
Serie HF150-005
- Potenza nominale S1: 20 kW
- Coppia nominale S1: 18,5 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 1/min
- Raffreddamento ad acqua
- Prestazioni più elevate tramite l’utilizzo di cuscinetti ibridi
- Densità di potenza molto elevata (motore sincrono)
- Coppia molto elevata (motore sincrono)
- Adatto per l’impiego in una testa angolare
- Adatto per la lavorazione di metallo leggero, compositi, legno e plastica
Equipaggiamento
- Controllo numero di giri
- Pulizia cono dell'interfaccia utensile
- Guarnizione a labirinto
- Aria di tenuta
- Collegamenti controllabili
- Monitoraggio ancoraggio utensili
- A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
- Cambio utensile automatico
Opzioni
- Sensore di temperatura di stoccaggio
- Interfaccia per gruppi
Equipaggiamento/Opzioni
- IO-Link
Dati tecnici
Potenza nominale S1 | 20 [kW] |
Potenza nominale S1 | 18.5 [Nm] |
Numero di giri massimo | 24000 |
Numero di giri nominale | 10.3 |
Corrente nominale S1 | 50 [A] |
Interfaccia utensile | HSK-F63 |
Tecnologia motore | sincrona |
Numero poli | 4 |
Unità di sblocco | Pneumatici |
Raffreddamento | Acqua |
Peso | 36 [kg] |