LI16-20

Linearzylinder
Serie LI
- Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP54
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub | 20 [mm] |
Druckkraft | 100 [N] |
Zugkraft | 80 [N] |
Verfahrzeit ohne Auflast | 0.04 [s] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 5 [cm³] |
Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Belastung Fa max. | 25 [N] |
Durchbiegung A max. | 0.05 [mm] |
Aufbau im Schnitt

- Führungsstange
gehärtet, geschliffene Stahlwelle - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
abluftgedrosselt empfohlen - Anschlagquitierschraube
direkte Abfrage des Aufnahmeflansches als Zubehör erhältlich - Endlagendämpfung
mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer - Kolbenstange
aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei Ausführung D durchgängig - Aufnahmeflansch
zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen