GP19-C

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

"Il best-seller"

  • Sistema sperimentato
    L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti
  • Tempi ciclo brevissimi
    Le coulisse a rulli senza attrito consentono tempi ciclo brevi con conseguente produzione di pezzi elevata
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore magnetico
  • Sensore induttivo
Dati tecnici
Corsa per ganascia4 [mm]
Forza di presa in chiusura36 [N]
Forza di presa in apertura26 [N]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.02 [s]
Ripetibilità +/-0.05 [mm]
Pressione di esercizio min.3 [bar]
Pressione di esercizio mass.8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.+5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo1.0 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso0.085 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza
  2. Contatto sensore regolabile
    per il rilevamento della posizione
  3. Ganascia
    fissaggio delle ganasce personalizzate
  4. Coulisse a rulli
    per movimenti ad usura ridotta
  5. Supporto sensore
    fissaggio sensore induttivo
  6. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  7. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Scanalatura di rilevamento
    fissaggio sensori magnetici