GH76100

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000
"De sterke"
- Hoge grijpkracht
Dankzij de grote grijpkracht kunt u de zwaarste werkstukken in uw toepassing veilig hanteren - Hoge momentenbelasting
De stabiele lineaire geleiding zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP64
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 100 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 8000 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 8500 [N] |
Sluittijd | 1.5 [s] |
Openingstijd | 1.5 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 3040 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 37 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- schakelnok
voor de positiebepaling - Loopwagen en afstroper
voor gebruik onder extreme omstandigheden - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige lineaire geleiding
ideaal voor maximale zijwaartse krachten en belastingen dubbel torsiebestendig - Klemblok verstelbaar
Houder voor inductieve naderingsschakelaar, voor het detecteren van de grijpervinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders