GD1-B

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD
"De flexibele"
- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Met slechts één type grijper dekt u talrijke toepassingen af - Grijpvingers inbegrepen
Vermindert uw ontwerpkosten, productiekosten en de tijd tot ingebruikname - Traploze slaginstelling
Via de optioneel verkrijgbare slagbegrenzing kunt u de slag individueel aan uw toepassing aanpassen, positieafvraag is ook mogelijk
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 130 [°] |
Grijpdiameter bij sluiten min. | 3 [mm] |
Grijpdiameter bij sluiten max. | 22 [mm] |
Grijpdiameter bij openen min. | 7 [mm] |
Grijpdiameter bij openen max. | 26 [mm] |
Grijpmoment bij sluiten | 0.12 [Nm] |
Grijpmoment tijdens openen | 0.12 [Nm] |
Sluittijd | 0.02 [s] |
Openingstijd | 0.02 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +60 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 2.8 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.08 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Grijpbeweging op roterende baan
voor verschillende werkstukdiameters - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - planeetoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Standaardpen als grijpervinger
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
radiaal en axiaal mogelijk - Asoverstek
Voor de montage van accessoires zoals ondervragingssensoren