GR5

Hardmetalen drukstukken
Serie GR
- In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
Technische gegevens
Ø d1 | 15,8 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 12.7 [mm] |
Maat L1 | 9.5 [mm] |
Maat L2 | 8.7 [mm] |
Ø d1 | 15,8 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 12.7 [mm] |
Maat L1 | 9.5 [mm] |
Maat L2 | 8.7 [mm] |