ADS1720C-O

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD1700-ADS |
Totale veerkracht max. | 190 [N] |
Totale veerkracht min. | 85 [N] |
Slag | 10 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | C / O |
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD1700-ADS |
Totale veerkracht max. | 190 [N] |
Totale veerkracht min. | 85 [N] |
Slag | 10 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | C / O |