ADS304C-O

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD300-ADS |
Totale veerkracht max. | 66 [N] |
Totale veerkracht min. | 36 [N] |
Gewicht | 0.05 [kg] |
Slag | 3 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | C / O |