ADS310C-O

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD300-ADS |
Totale veerkracht max. | 124 [N] |
Totale veerkracht min. | 62 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Slag | 5 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | C / O |