ADS5004-02

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Totale veerkracht max. | 41 [N] |
Totale veerkracht min. | 16.5 [N] |
Gewicht | 0.029 [kg] |
Slag | 3 [mm] |
Geschikt voor maat | GPD5004 |
Geschikt voor grijperversie | C / O |