ADS5013-01

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Totale veerkracht max. | 124 [N] |
Totale veerkracht min. | 50 [N] |
Gewicht | 0.35 [kg] |
Slag | 6 [mm] |
Geschikt voor maat | GPD5013 |
Geschikt voor grijperversie | N / S |