CPNEU02498

Persluchtaansluiting
- Kostenbesparing door snelle montage en demontage
- Rechte uitvoering
- Schroefverbinding van roestvrij staal 1.4404
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M5 |
Buiten-Ø aansluitslang | 4 [mm] |
Bouwwijze | Persluchtaansluiting |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Lengte | 20 [mm] |
Maat D1 | 8 [mm] |
Maat i | 3.5 [mm] |
Maat L1 | 16.5 [mm] |
S | 8 [mm] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden