CSTE00-10


CSTE

AansluitingstypeConnector
AansluitschroefdraadM12
Aantal contacten8
UitvoeringRecht
BouwwijzeCSTEANSL
Nominale spanning36 [V]
Buigradius10xØ
HalogeenvrijJa
Kabel-Ø6.6 [mm]
Labellengte10 [m]
Nominale spanning leiding30 [V]
Geschikt voor sleepkettingJa
Materiaal afdichtingFKM
Materiaal grijplichamenTPU
Materiaal kabelmantelPUR
Materiaal contactenCuZn
OliebestendigJa