CSTE02024

Y-insteekconnector
Serie CSTE

AansluitschroefdraadM12-M12-M12
ConnectietypeBus / pen / pen
Aantal contacten5 / 5 / 5
UitvoeringRecht/recht/recht
BouwwijzeY-insteekconnector
Nominale spanning60 [V]
Gewicht0.029 [kg]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)4 [A]
Materiaal omslagGegoten zink, vernikkeld
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS