CSTE90-10

CSTE
Technische gegevens
| Aansluitingstype | Connector |
| Aansluitschroefdraad | M12 |
| Aantal contacten | 8 |
| Uitvoering | hoek |
| Bouwwijze | CSTEANSL |
| Nominale spanning | 36 [V] |
| Buigradius | 10xØ |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kabel-Ø | 6.6 [mm] |
| Labellengte | 10 [m] |
| Nominale spanning leiding | 30 [V] |
| Geschikt voor sleepketting | Ja |
| Materiaal afdichting | FKM |
| Materiaal grijplichamen | TPU |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Materiaal contacten | CuZn |
| Oliebestendig | Ja |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden