SH-XD50

Lineaire cilinder
Serie SHX
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Constante aandrijfkracht
Dezelfde kracht en dezelfde verplaatsingstijd bij het in- en uitschuiven verhoogt de procesbetrouwbaarheid van uw machine - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Inductieve sensor
- Doorlopende zuigerstang
Technische gegevens
Slag | 50 [mm] |
Trekkracht | 100 [N] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 25 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.24 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Verbinding op klantspecifieke toepassing
Bij XD-serie van verschillende kanten mogelijk - Energievoorziening
Afvoerlucht gesmoord aanbevolen - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Zuigerstang
van geslepen, hardverchroomd staal Doorlopend voor XD-serie