HKR4000A

Klemelement
Serie HKR
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Houdmoment | 40 [Nm] |
As-Ø | 40 [mm] |
Aantrekmoment | 15 [Nm] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 68 |
Afstroper | - |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Ronde geleider
Geschikt voor ronde en asgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing