A048-10-000

luchtdemper
Serie Bajo
Technische gegevens
Af te remmen massa | 25 [kg] |
Demper Ø behuizing | 10.4 [mm] |
Behuizingslengte demper | 78.1 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.5 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | Kogelkop |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 5 [mm] |
Demper Keerpunt | 21 [mm] |
Demper Keerpunt Tolerantie | +4/-3 [mm] |
Demper Sluittijd | 1 [s] |
Demper Sluittijd Tolerantie | +0.3/-0.2 [s] |
Demper Kleur behuizing | beige RAL1001 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden