A048-10-018

Technische gegevens
Af te remmen massa25 [kg]
Demper Ø behuizing10.4 [mm]
Behuizingslengte demper78.1 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.5 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
VrijloopJa
Vrijloop Lengte5 [mm]
Demper Keerpunt21 [mm]
Demper Keerpunt Tolerantie+4/-3 [mm]
Demper Sluittijd1 [s]
Demper Sluittijd Tolerantie+0.3/-0.2 [s]
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035