A070-15-005

Technische gegevens
Af te remmen massa60 [kg]
Demper Ø behuizing15.5 [mm]
Behuizingslengte demper118.7 [mm]
Demper Ø zuigerstang3 [mm]
Demper Verbinding behuizingRaam
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
VrijloopNee
Demper Keerpunt41 [mm]
Demper Keerpunt Tolerantie+9/-8 [mm]
Demper Sluittijd1.9 [s]
Demper Sluittijd Tolerantie+0.6/-0.5 [s]
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035