A110-15-007

luchtdemper
Serie Silento
Technische gegevens
Af te remmen massa | 80 [kg] |
Demper Ø behuizing | 15.5 [mm] |
Behuizingslengte demper | 164 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Raam |
Demper Verbinding zuigerstang | Koppeling |
Vrijloop | Nee |
Demper Keerpunt | 65 [mm] |
Demper Keerpunt Tolerantie | +10/-10 [mm] |
Demper Sluittijd | 2 [s] |
Demper Sluittijd Tolerantie | +0.8/-0.8 [s] |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden