F030-10-001

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht150 [N]
Demper Tolerantie+50/-50 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingblauw PMS286C
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035
Demper Ø behuizing10 [mm]
Behuizingslengte demper67 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard