F035-08-014

Vloeistofdemper
Serie Galante
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant met vrijloop |
Demper Kracht | 5 [N] |
Demper Tolerantie | +1/-1 [N] |
Demper Snelheid | 10 [mm/s] |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 10 [mm] |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7042 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
Behuizingslengte demper | 80 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Bundel |
Demper Verbinding zuigerstang | Kogelkop |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden