F035-08-017

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant met vrijloop
Demper Kracht79 [N]
Demper Tolerantie+9/-9 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopJa
Vrijloop Lengte10 [mm]
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingnaturel
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper80 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingBundel
Demper Verbinding zuigerstangBumper
ToepassingsomgevingStandaard