F030-06-009

Vloeistofdemper
Serie Lungo
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant met vrijloop |
Demper Kracht | 15 [N] |
Demper Tolerantie | +2/-2 [N] |
Demper Snelheid | 33 [mm/s] |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 9 [mm] |
Demper veerretour | Nee |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7040 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7040 |
Demper Ø behuizing | 6.3 [mm] |
Behuizingslengte demper | 77.9 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.5 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | Bundel |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden