B005-06-009

Technische gegevens
TechnologieDefined Classic
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht82 [N]
Demper Tolerantie+8/-6 [N]
Demper Snelheid5 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7035
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing6.2 [mm]
Behuizingslengte demper15.3 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.5 [mm]
Demper Verbinding behuizingInkepingen
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard