F054-08-205

Vloeistofdemper
Serie Robustino
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
Demper Kracht | 6 [N] |
Demper Tolerantie | +2/-2 [N] |
Demper Snelheid | 25 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Demper veerretour | Nee |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
Demper Dekselkleur | naturel |
Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
Behuizingslengte demper | 88 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Vierkant |
Demper Verbinding zuigerstang | Kogelkop |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden