F050-08-012

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht18 [N]
Demper Tolerantie+5/-5 [N]
Demper Snelheid12 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7035
Demper Dekselkleurbruin RAL8011
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper92.1 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard