F050-08-054

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht50 [N]
Demper Tolerantie+7/-7 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingblauw PMS286C
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper92.1 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangBumper
ToepassingsomgevingStandaard