F050-08-062

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant met vrijloop
Demper Kracht20 [N]
Demper Tolerantie+4/-4 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopJa
Vrijloop Lengte8 [mm]
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7042
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper92.1 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.8 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangBumper
ToepassingsomgevingStandaard