F050-08-063

Vloeistofdemper
Serie Robusto
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant met vrijloop |
Demper Kracht | 40 [N] |
Demper Tolerantie | +7/-7 [N] |
Demper Snelheid | 50 [mm/s] |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 8 [mm] |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7042 |
Demper Dekselkleur | naturel |
Demper Ø behuizing | 8 [mm] |
Behuizingslengte demper | 92.1 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 1.8 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | Bumper |
Toepassingsomgeving | Standaard |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden