F070-08-203

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht37 [N]
Demper Tolerantie+5/-5 [N]
Demper Snelheid50 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourNee
Demper Kleur behuizingnaturel
Demper Dekselkleurnaturel
Demper Ø behuizing8 [mm]
Behuizingslengte demper117.6 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangT-kop
ToepassingsomgevingStandaard