E050-08-254

Technische gegevens
Af te remmen massa80 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.237 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelgrijs RAL7035
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte10.4 [mm]
SEZ Hoogte17 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType S