E050-08-238

zelfsluiter
Serie Silento Chiuso 50
Technische gegevens
Af te remmen massa | 15 [kg] |
Werkingsrichting | Buiten sluitend |
Vrijloop | Nee |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 222 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | naturel |
SEZ Ø boringen | 5.5 [mm] |
SEZ Breedte | 15 [mm] |
SEZ Hoogte | 36 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden