E050-08-147

zelfsluiter
Serie Silento Doppio 50
Technische gegevens
Af te remmen massa | 50 [kg] |
Werkingsrichting | Aan weerszijden binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 237 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | naturel |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 12.2 [mm] |
SEZ Hoogte | 17.8 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden