E050-08-236

Technische gegevens
Af te remmen massa50 [kg]
WerkingsrichtingAan weerszijden binnen sluitend
VrijloopNee
TechnologieDefined Comfort
Totale lengte max.237 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelnaturel
SEZ Ø boringen4.2 [mm]
SEZ Breedte12.2 [mm]
SEZ Hoogte17.8 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType A