E110-15-137

zelfsluiter
Serie Silento Forte 2.0
Technische gegevens
Af te remmen massa | 35 [kg] |
Werkingsrichting | Binnen sluitend |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 15 [mm] |
Technologie | Wrijving |
Totale lengte max. | 326 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | zwart RAL9005 |
SEZ Ø boringen | 3.5 [mm] |
SEZ Breedte | 16 [mm] |
SEZ Hoogte | 22.8 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type A |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden