E110-15-143

Technische gegevens
Af te remmen massa50 [kg]
WerkingsrichtingBinnen sluitend
VrijloopJa
Vrijloop Lengte15 [mm]
TechnologieWrijving
Totale lengte max.326 [mm]
SEZ Kleur behuizinggrijs RAL7035
SEZ Kleur vergrendelingshendelzwart RAL9005
SEZ Ø boringen3.5 [mm]
SEZ Breedte16 [mm]
SEZ Hoogte22.8 [mm]
SEZ VergrendelingshendeluitvoeringType A