E100-08-151

zelfsluiter
Serie Silento Porta 100
Technische gegevens
Af te remmen massa | 160 [kg] |
Werkingsrichting | Binnen sluitend |
Vrijloop | Nee |
Technologie | Smooth Comfort M |
Totale lengte max. | 350 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7035 |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 16.4 [mm] |
SEZ Hoogte | 27 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type S |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden