E050-08-135

zelfsluiter
Serie Silento Universale
Technische gegevens
Af te remmen massa | 50 [kg] |
Werkingsrichting | Binnen sluitend |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 5 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Totale lengte max. | 237 [mm] |
SEZ Kleur behuizing | grijs RAL7035 |
SEZ Kleur vergrendelingshendel | grijs RAL7036 |
SEZ Ø boringen | 4.2 [mm] |
SEZ Breedte | 12 [mm] |
SEZ Hoogte | 17.3 [mm] |
SEZ Vergrendelingshendeluitvoering | Type A |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden