SO-26120090
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Scharnierend gewricht
Serie SO-261
Technische gegevens
Maat A | 20 [mm] |
Maat B | 26 [mm] |
Maat C | 16 [mm] |
Maat D | 20 [mm] |
Maat L | 90 [mm] |
Gewicht | 144 [g] |