SO-30123090

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuigvinger
Serie SO-301

Persoonlijke gegevens
Bericht
Technische gegevens
G1G1/4"
G2G1/8"
Maat A15 [mm]
Maat B24 [mm]
Maat L90 [mm]
Gewicht42 [g]