SO-30132045
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuigvinger
Serie SO-301
Technische gegevens
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maat A | 20 [mm] |
Maat B | 24 [mm] |
Maat L | 45 [mm] |
Gewicht | 57 [g] |