SO-30133045

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Zuigvinger
Serie SO-301

Persoonlijke gegevens
Bericht
Technische gegevens
G1G1/4"
G2G1/4"
Maat A20 [mm]
Maat B28 [mm]
Maat L45 [mm]
Gewicht52 [g]