SO-25115045
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
hoekstuk
Serie SO-251
Technische gegevens
Maat A | 15 [mm] |
Maat B | 27 [mm] |
Maat D | 15 [mm] |
Maat L | 45 [mm] |
Gewicht | 35 [g] |